AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176526
Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 80 mm |
| Hub | 101.6 mm |
| Anschlüsse | 3/8 NPT |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, ATEX optional |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | 3/4-16 UNF |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 2855 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 3165 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 19.5 mm |
| Dämpfungsenergie | 54 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 2.37 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.085 kg |
| Hub max. | 2800 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |