AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176534

Teilenummer:

AVENTICS-R480176534

383,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-080-0050-1322111100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø80 mm
Hub127 mm
Anschlüsse3/8 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde3/4-16 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2855 N
Kolbenkraft ausfahrend3165 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub2.37 kg
Gewicht +10 mm Hub0.085 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C