AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176667

Teilenummer:

AVENTICS-R480176667

770,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0100-1322311100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø100 mm
Hub254 mm
Anschlüsse1/2 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde3/4-16 UNF
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4635 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub4.08 kg
Gewicht +10 mm Hub0.139 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C