AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176700

Teilenummer:

AVENTICS-R480176700

1.110,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-125-0030-1322311100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø125 mm
Hub76.2 mm
Anschlüsse1/2 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde1-14 UNF
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7220 N
Kolbenkraft ausfahrend7220 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge22 mm
Dämpfungsenergie140 J
Gewicht 0 mm Hub8.92 kg
Gewicht +10 mm Hub0.22 kg
Hub max.2750 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C