AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R480646370

Teilenummer:

AVENTICS-R480646370

234,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CSL-DA-020-0025-1-SC-3-I-000-STD-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenAusführung: Standardbauart
AbstreiferAbstreifer lebensmitteltauglich
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend166 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.23 J
Gewicht 0 mm Hub0.063 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0046 kg
Hub max.1100 mm
MediumDruckluft