AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R480651406
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 6432 |
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 250 mm |
| Anschlüsse | M5 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch voreingestellte Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Zylinderbesonderheiten | Ausführung: Hygienic Design |
| Abstreifer | Wärmebeständiger Abstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 109 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 127 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 11.5 mm |
| Dämpfungsenergie | 0.75 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 0.034 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.0024 kg |
| Hub max. | 800 mm |