AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R480651414

Teilenummer:

AVENTICS-R480651414

241,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CSL-DA-020-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch voreingestellte Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenAusführung: Hygienic Design
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend166 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge13 mm
Dämpfungsenergie1.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.063 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0046 kg
Hub max.1100 mm