AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668704

Teilenummer:

AVENTICS-R480668704

160,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-025-0020-IC-0210016111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø25 mm
Hub20 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.176 kg
Gewicht +10 mm Hub0.021 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C