AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668747

Teilenummer:

AVENTICS-R480668747

379,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-050-0125-IC-0210022111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø50 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1110 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1 J
Gewicht 0 mm Hub0.59 kg
Gewicht +10 mm Hub0.055 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C