AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668764

Teilenummer:

AVENTICS-R480668764

437,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-080-0020-IC-0210028111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø80 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2969 N
Kolbenkraft ausfahrend3167 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.8 J
Gewicht 0 mm Hub1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.087 kg
Hub max.500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C