AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668820

Teilenummer:

AVENTICS-R480668820

208,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-032-0040-IC-0210200111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub40 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.5 J
Gewicht 0 mm Hub0.286 kg
Gewicht +10 mm Hub0.035 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C