AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668835

Teilenummer:

AVENTICS-R480668835

274,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-040-0060-IC-0210200111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø40 mm
Hub60 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend720 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.7 J
Gewicht 0 mm Hub0.378 kg
Gewicht +10 mm Hub0.04 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C