PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668890

Teilenummer:

AVENTICS-R480668890

688,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-100-0150-IC-0210200111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø100 mm
Hub150 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM12
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4639 N
Kolbenkraft ausfahrend4948 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie2.5 J
Gewicht 0 mm Hub2.25 kg
Gewicht +10 mm Hub0.108 kg
Hub max.500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C