AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668895

Teilenummer:

AVENTICS-R480668895

126,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-016-0025-IC-0210012111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø16 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend12 N
Kolbenkraft ausfahrend115 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³