AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668898

Teilenummer:

AVENTICS-R480668898

139,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-020-0015-IC-0210016111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø20 mm
Hub15 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend12 N
Kolbenkraft ausfahrend185 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.13 N
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.146 kg
Gewicht +10 mm Hub0.019 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft