PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668899

Teilenummer:

AVENTICS-R480668899

140,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-020-0020-IC-0210016111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø20 mm
Hub20 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend12 N
Kolbenkraft ausfahrend185 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.13 N
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.146 kg
Gewicht +10 mm Hub0.019 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft