AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668907

Teilenummer:

AVENTICS-R480668907

185,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-032-0010-IC-0210019111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub10 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend35 N
Kolbenkraft ausfahrend472 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.35 N
Aufschlagenergie0.4 J
Gewicht 0 mm Hub0.313 kg
Gewicht +10 mm Hub0.035 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft