AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668914

Teilenummer:

AVENTICS-R480668914

240,62 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-040-0020-IC-0210019111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø40 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend43 N
Kolbenkraft ausfahrend749 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.43 N
Aufschlagenergie0.52 J
Gewicht 0 mm Hub0.406 kg
Gewicht +10 mm Hub0.04 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft