AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668919

Teilenummer:

AVENTICS-R480668919

279,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-050-0020-IC-0210022111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø50 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend82 N
Kolbenkraft ausfahrend1155 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.82 N
Aufschlagenergie0.64 J
Gewicht 0 mm Hub0.602 kg
Gewicht +10 mm Hub0.055 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft