AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668922

Teilenummer:

AVENTICS-R480668922

328,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-063-0010-IC-0210022111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø63 mm
Hub10 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend82 N
Kolbenkraft ausfahrend1882 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.82 N
Aufschlagenergie0.75 J
Gewicht 0 mm Hub0.814 kg
Gewicht +10 mm Hub0.062 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft