AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668931

Teilenummer:

AVENTICS-R480668931

136,39 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-SA-020-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø20 mm
Hub5 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend13 N
Kolbenkraft ausfahrend185 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.13 N
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.12 kg
Gewicht +10 mm Hub0.019 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft