AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480671122

Teilenummer:

AVENTICS-R480671122

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-025-0320-IS-0210022211AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø25 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge11 mm
Dämpfungsenergie2.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.33 kg
Gewicht +10 mm Hub0.025 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft