AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480691837

Teilenummer:

AVENTICS-R480691837

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-040-0160-0322142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, kältebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge15 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.65 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft