AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480691877

Teilenummer:

AVENTICS-R480691877

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0050-0322142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, kältebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4945 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub3.51 kg
Gewicht +10 mm Hub0.1 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft