AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480691942

Teilenummer:

AVENTICS-R480691942

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-080-0025-0122142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø80 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
Umgebungsanforderungenkältebeständig, Industriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2855 N
Kolbenkraft ausfahrend3165 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub2.12 kg
Gewicht +10 mm Hub0.06 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft