AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480691962

Teilenummer:

AVENTICS-R480691962

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-100-0400-0122142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub400 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
Umgebungsanforderungenkältebeständig, Industriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4945 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub3.16 kg
Gewicht +10 mm Hub0.065 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft