AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480692035

Teilenummer:

AVENTICS-R480692035

668,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0160-0322111200000000000200-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4945 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub3.51 kg
Gewicht +10 mm Hub0.1 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft