AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480692054

Teilenummer:

AVENTICS-R480692054

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-032-0080-0122111200000000000200-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferMetallabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.46 kg
Gewicht +10 mm Hub0.024 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft