AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480692073

Teilenummer:

AVENTICS-R480692073

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-040-0500-0122111200000000000200-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferMetallabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.67 kg
Gewicht +10 mm Hub0.03 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft