AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480692075

Teilenummer:

AVENTICS-R480692075

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-050-0050-0122111200000000000200-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø50 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferMetallabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1035 N
Kolbenkraft ausfahrend1235 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17 mm
Dämpfungsenergie15 J
Gewicht 0 mm Hub1.14 kg
Gewicht +10 mm Hub0.036 kg
Hub max.2100 mm
MediumDruckluft