AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480692092

Teilenummer:

AVENTICS-R480692092

Datenblatt anzeigen
TRB-DA-063-0250-0122111200000000000200-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferMetallabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.4 kg
Gewicht +10 mm Hub0.052 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft