AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R481601986

Teilenummer:

AVENTICS-R481601986

308,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-040-0200-0322811100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.1.5 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)1.6 °
Gewicht 0 mm Hub0.65 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg