AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R481601999

Teilenummer:

AVENTICS-R481601999

380,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-050-0320-0322811100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø50 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1035 N
Kolbenkraft ausfahrend1235 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17 mm
Dämpfungsenergie15 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.2 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)1.4 °
Gewicht 0 mm Hub1.06 kg
Gewicht +10 mm Hub0.047 kg