AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R481602002

Teilenummer:

AVENTICS-R481602002

393,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0025-0322811100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.2 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)1.4 °
Gewicht 0 mm Hub1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.054 kg