AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R481602014

Teilenummer:

AVENTICS-R481602014

292,78 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TRB-DA-032-0050-0122811100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.0.75 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)1.8 °
Gewicht 0 mm Hub0.46 kg
Gewicht +10 mm Hub0.024 kg