AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R481602070
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15552 |
| Kolben-Ø | 40 mm |
| Hub | 160 mm |
| Anschlüsse | G 1/4 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M12x1,25 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Zylinderbesonderheiten | Faltenbalg |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 660 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 790 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Geschwindigkeit max. | 1 m/s |
| Dämpfungslänge | 19 mm |
| Dämpfungsenergie | 9 J |
| Hub max. | 500 mm |
| Medium | Druckluft |