AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R481602131

Teilenummer:

AVENTICS-R481602131

420,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TRB-DA-032-0025-0122119100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenFaltenbalg
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Geschwindigkeit max.1 m/s
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Hub max.250 mm
MediumDruckluft