AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609429

Teilenummer:

AVENTICS-R481609429

174,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RPC-DA-032-0500-14-1-2-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6431
BauartAusführung: ISO-Bauart
Kolben-Ø32 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.34 kg
Gewicht +10 mm Hub0.015 kg
Hub max.1200 mm