AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609471

Teilenummer:

AVENTICS-R481609471

Datenblatt anzeigen
RPC-SA-050-0010-15-1-2-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6431
BauartAusführung: ISO-Bauart
Kolben-Ø50 mm
Hub10 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1077 N
Kolbenkraft ausfahrend1135 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.95 N
Federkraft max.162 N
Aufschlagenergie1 J
Gewicht 0 mm Hub1.07 kg
Gewicht +10 mm Hub0.04 kg