AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609473
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 6431 |
| Bauart | Ausführung: ISO-Bauart |
| Kolben-Ø | 50 mm |
| Hub | 40 mm |
| Anschlüsse | G 1/4 |
| Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 1077 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 1135 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Federkraft min. | 95 N |
| Federkraft max. | 162 N |
| Aufschlagenergie | 1 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 1.07 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.04 kg |