PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609680

Teilenummer:

AVENTICS-R481609680

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-080-0080-IS-021004021DAB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
BauartTrockenlaufabstreifer für erhöhte Lebensdauer im fettfreien Betrieb
Kolben-Ø80 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenTrockenlaufabstreifer
AbstreiferTrockenlaufabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2857 N
Kolbenkraft ausfahrend3167 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub3.23 kg
Gewicht +10 mm Hub0.081 kg