AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609698
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15552 |
| Bauart | Trockenlaufabstreifer für erhöhte Lebensdauer im fettfreien Betrieb |
| Kolben-Ø | 100 mm |
| Hub | 400 mm |
| Anschlüsse | G 1/2 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M20x1,5 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Zylinderbesonderheiten | Trockenlaufabstreifer |
| Abstreifer | Trockenlaufabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 4639 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 4948 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 19.5 mm |
| Dämpfungsenergie | 88 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 4.42 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.133 kg |