PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609700

Teilenummer:

AVENTICS-R481609700

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-125-0025-IS-021005421DAB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
BauartTrockenlaufabstreifer für erhöhte Lebensdauer im fettfreien Betrieb
Kolben-Ø125 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenTrockenlaufabstreifer
AbstreiferTrockenlaufabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7224 N
Kolbenkraft ausfahrend7731 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge22 mm
Dämpfungsenergie140 J
Gewicht 0 mm Hub6.69 kg
Gewicht +10 mm Hub0.127 kg