PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609712

Teilenummer:

AVENTICS-R481609712

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-032-0050-IS-021002221LAB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Bauartmit Schmiereinheit für eine konstante Befettung der Kolbenstange
Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenSchmiereinheit
AbstreiferSchmiereinheit
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.66 kg
Gewicht +10 mm Hub0.036 kg