AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609725

Teilenummer:

AVENTICS-R481609725

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-040-0100-IS-021002421LAB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Bauartmit Schmiereinheit für eine konstante Befettung der Kolbenstange
Kolben-Ø40 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenSchmiereinheit
AbstreiferSchmiereinheit
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend665 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.99 kg
Gewicht +10 mm Hub0.049 kg