PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609835

Teilenummer:

AVENTICS-R481609835

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-063-0100-IS-0210032211AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
BauartBesonders hohe Korrosionsbeständigkeit.
Kolben-Ø63 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1766 N
Kolbenkraft ausfahrend1964 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.77 kg
Gewicht +10 mm Hub0.076 kg
Hub max.2500 mm