AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633828

Teilenummer:

AVENTICS-R481633828

1.871,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPRA-BN-040-300

Spezifikationen

Kolben-Ø40 mm
KolbenstangengewindeM12x1,25
HinweisSPRA-BN
Max. dynamische Axialkraft1.55 kN
Max. statische Axialkraft2.375 kN
Dynamische Tragzahl6 kN
Max. Drehmoment (für Fmax)3.64 Nm
Max. lineare Geschwindigkeit826 mm/s
Max. Drehzahl3900 1/min
Max. Beschleunigung6 m/s²
Einschaltdauer100 %
SpindeltypKugelgewinde
Spindeldurchmesser12.7 mm
Spindelsteigung12.7 mm
SteigungsgenauigkeitG7
Hub300 mm
Hubreserve (beidseitig)1 mm
Umkehrspiel0.07 mm
Wirkungsgrad %86
Trägheit bei 0 mm Hub0.1279 *10-⁴ kgm²
Trägheit pro 100 mm Hub0.0144 *10-⁴ kgm²
Gewicht 0 mm Hub1.29 kg
Gewicht +100 mm Hub0.46 kg
NormierungISO 15552
SchutzartIP54S