AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633840

Teilenummer:

AVENTICS-R481633840

3.092,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPRA-BS-063-100

Spezifikationen

Kolben-Ø63 mm
KolbenstangengewindeM16x1,5
HinweisSPRA-BS
Max. dynamische Axialkraft5.4 kN
Max. statische Axialkraft5.4 kN
Dynamische Tragzahl13.7 kN
Max. Drehmoment (für Fmax)5.06 Nm
Max. lineare Geschwindigkeit300 mm/s
Max. Drehzahl3600 1/min
Max. Beschleunigung5 m/s²
Einschaltdauer100 %
SpindeltypKugelgewinde
Spindeldurchmesser20 mm
Spindelsteigung5 mm
SteigungsgenauigkeitG7
Hub100 mm
Hubreserve (beidseitig)1 mm
Umkehrspiel0.07 mm
Wirkungsgrad %85
Trägheit bei 0 mm Hub0.76 *10-⁴ kgm²
Trägheit pro 100 mm Hub0.12 *10-⁴ kgm²
Gewicht 0 mm Hub2.9 kg
Gewicht +100 mm Hub0.81 kg
NormierungISO 15552
SchutzartIP54S