AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653487

Teilenummer:

AVENTICS-R481653487

SSI-DA-032-0005-14-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø32 mm
Hub5 mm
Anschlüsse1/8″ NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde5/16-24 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend380 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.16 J
Gewicht 0 mm Hub0.148 kg
Gewicht +10 mm Hub0.038 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C