AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653544

Teilenummer:

AVENTICS-R481653544

SSI-DA-063-0080-14-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø63 mm
Hub80 mm
Anschlüsse1/4″ NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde1/2-20 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1766 N
Kolbenkraft ausfahrend1964 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.38 J
Gewicht 0 mm Hub0.598 kg
Gewicht +10 mm Hub0.079 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C